Опубликуйте свои продукты
Eurofase Banderia Draped Ribbons LED Ring Chandelier
Eurofase Banderia Draped Ribbons LED Ring Chandelier
    Eurofase Lighting

    Eurofase Banderia Draped Ribbons LED Ring Chandelier

    The Banderia small chandelier contains beautiful hand forged, two toned bronze ribbons which drape around a band of LED lighting. Inner ribbons contain gold leaf finishes for a gorgeous warm glow. These two natural metals create a sense of elegance and modern edginess in a captivating presentation. 

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • No.: 30081-017 

      Product Color: BRONZE 

      Product Material: METAL 

      Shade / Accent Colour: BRONZE/GOLD Shade / Accent 

      Material: METAL RIBBONS 

      Diameter: 22.5″ 

      Height: 4.75″ 

      Overall Height: 102.25″ 

      Weight: 7.4lbs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEurofase-Banderia-Draped-Ribbons-LED-Ring-Chandelier
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling mounted
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures