Опубликуйте свои продукты
Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 20TX 3IDA11503
Eurofred

Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 20TX 3IDA11503

Daitsu Monobloc Drive AOWD 20TX Multitasking System The Monobloc Drive range is Daitsu's new range of medium capacity air-to-water heat pumps, with heating capacities of 20 kW and 35 kW, combinable for cascade production of up to 16 units. Its compact design includes an integrated hydraulic pump inside the unit in the 20 kW model for connection to DHW storage tanks, radiators, fan coils, underfloor heating or other centralised commercial and residential applications. A unit with maximum energy efficiency A+++, high water production temperature 73 ºC and R290 refrigerant gas with very low GWP (0.5).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаheat-pump-daitsu-drive-aowd-20tx-3ida11503
  • Тип продукцииHeat Pump
  • Группа продукцииHeat Pump
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1330
  • Ширина (мм)1350
  • Глубина (мм)540
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы
  • Классификация IFCПривод
  • Код ETIMEC012034
  • Название ETIMHeat pump (air/water) monobloc type

Доступно в регионах:

Европа
Испания
Португалия