Опубликуйте свои продукты
Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

KYRA21® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.320.73). Depth of profile 73 mm. Cover width 320 mm. Thickness from 0,6 mm to 1,20 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkyra21_fa
  • Тип продукцииWall cladding
  • Группа продукцииMetallic Cladding Profiles for wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)73
  • Ширина (мм)320
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены