Опубликуйте свои продукты
Minionda® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Minionda® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

MINIONDA® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (14.76.18). Depth of profile 18 mm. Cover width 1064 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.00 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Cпецификация
  • MINIONDA® architectural self-supporting steel profile for external walls (14.76.18). Depth of profile 18 mm. Cover width 1064 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.00 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, 45º angle edge for corners at 90º. Other materials (aluminium, stainless steel, corten, copper and brass) please contact Europerfil Technical Dept.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаminionda_fa
  • Тип продукцииWall cladding
  • Группа продукцииMetallic Cladding Profiles for wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)18
  • Ширина (мм)1064
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены