Опубликуйте свои продукты
Double CORRUGATED stainless steel tube DN15-25 with Polyurethane insulation for thermal solar installation with electric cable
Eurotis
Архив

Double CORRUGATED stainless steel tube DN15-25 with Polyurethane insulation for thermal solar installation with electric cable

Corrugated stainless steel tubes in AISI304 for thermal solar installations

DN 15 Int. Diam.=15,8 ; Ext. Diam=20,0; Thickness=0,3; PU Thickness=8,0; Total Ext. Diam.=38,0x76,0

DN 20 Int. Diam.=19,7; Ext. Diam=25,0; Thickness=0,3; PU Thickness=8,0; Total Ext. Diam.=43,0x86,0

DN 25 Int. Diam.=26,5; Ext. Diam=33,0; Thickness=0,3; PU Thickness=8,0; Total Ext. Diam.=51,0x102,0 

Attention: in order to ensure tightness and anti-loosening, it’s recommended to use our PLT-CSST tubes exclusively with Eurotis’ fittings

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDouble-CORRUGATED-stainless-steel-tube-DN15-25-with-Polyurethane-insulation-for-thermal-solar-installation-with-electric-cable
  • Тип продукцииCorrugated pliable PLT-CSST tube stainless steel + special PU insulation for thermal solar install
  • Группа продукцииEUROSOLAR
  • Дата публикации2021-01-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалИзоляция
  • Разработано вИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (40)
4.5 из 5 звезд 4.5 (6)
4.7 из 5 звезд 4.7 (33)
4.4 из 5 звезд 4.4 (23)