Опубликуйте свои продукты
APEX
EVAPCO, Inc.

APEX

Terms of Use: This PRELIMINARY file is provided by EVAPCO, Inc. to assist in design aspects and for information purposes only. The information contained in this Revit file is subject to change without notice and may not be reflective of the final provided product. Please note that all design information should be confirmed at the time of purchase. Engineers should evaluate all information. EVAPCO Inc. is not liable or responsible in any way relating to any information provided in this Revit file, including, but not limited to, any errors, omissions, modifications or any loss or damages incurred as a result of the use of or reliance upon this Revit file. EVAPCO, Inc. does not make any warranty or guarantee of the use of the information in terms of its accuracy, validity, inclusiveness or compliance with any regulatory code or governmental laws and regulations. All users accept all risks associated with any use of this information.


Cпецификация
    • Cooling Tower, Evapco , Condenser , Apex
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAPEX
  • Тип продукцииCondensers - Evaporative
  • Группа продукцииPHC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Охладители
  • Классификация IFCКонденсатор
  • Название по ССКПУ ООНCondensing units
  • Код ССКПУ ООН40101704
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
  • Описание Uniclass 2015Evaporative cooling units
  • Код CSI MasterFormat 201423 63 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Evaporative Refrigerant Condensers
  • Номер OmniClass23-33 43 13
  • Наименование OmniClassEvaporative Condenser Units
  • Код CSI UniFormat IID3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICooling Generating Systems