Опубликуйте свои продукты
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions

A 63” x 32-1/2” roll-in shower pan, designed for durability and compliance with accessibility standards.

Cпецификация
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6332A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 31-1/2 inches deep x 6 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess], [Custom] Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with [shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional

    accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsp6332a
  • Тип продукцииANSI A - ADA - CA Title 24
  • Группа продукцииSP6332A
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.12
  • Ширина (дюймы)62
  • Глубина (дюймы)36
Связанные
  • Основной материалСтекловолокно
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)50
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки