Опубликуйте свои продукты
5' Single-Piece Tub Shower with Simulated Tile - 60" x 31" Exterior Dimensions
EverFab

5' Single-Piece Tub Shower with Simulated Tile - 60" x 31" Exterior Dimensions

This one-piece tub shower stall with simulated tile is constructed from two layers of a hand-rolled, fiberglass-reinforced composite, an intermediate layer of polyester spray core, and an unsaturated polyester gel coat finish. The 6 inch x 24 inch simulated tile offers class and comfort in an ADA compliant design. EverFab’s reinforced bottom plate and reinforced composite core material make for a sturdy unit that’s ideal for placement of grab bars and seat.

  • Fully reinforced with EverFab’s unique composite core material which allows for factory or field installation of ADA compliant grab bars and sea
  • A weight of approximately 135 pounds
  • Gel coat and fiberglass composite
  • 30-year limited warranty

This One-piece ADA ready tub-shower stall with above floor plumbing and simulated 6”x24” tiles

Cпецификация
  • Model: No. TS6030T624A

    • Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, 6”x24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for field installation of grab bars and seat
    • Exterior dimensions: 60”W x 31”D x 78”H
    • Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    • Accessory Configuration:[A0], [A1]
    • Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower
    • slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    • Accessory Style: [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Anti-Ligature], [Custom]
    • Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts6030t624a
  • Тип продукцииANSI A - ADA - CA Title 24
  • Группа продукцииTS6030T624A
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-20
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)78
  • Ширина (дюймы)60
  • Глубина (дюймы)30
Связанные
  • Основной материалСтекловолокно
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)135
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки