Опубликуйте свои продукты
Protectosil Chem-Trete PB VOC
Evonik

Protectosil Chem-Trete PB VOC

A clear, penetrating, breathable water repellent for use on concrete, brick, concrete masonry units and some natural stones. Prevents water and waterborne contaminants from entering the substrate and causing premature deterioration. Penetrates into the substrate and chemically bonds with silica to form a permanent attachment of the water repellent molecule. Protectosil® CHEM-TRETE® PB VOC is especially suited for making porous substrates such as split-face block water repellent. This water repellent effect stands up against wind-driven rain.
Cпецификация
  • Please Refer To General Protectosil Product Brochure for Specifications
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаprotectosil-chem-trete-PB-VOC
  • Тип продукцииWater Repellents
  • Группа продукцииChem-Trete
  • Дата публикации2021-06-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалSilane
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия
  • Код CSI MasterFormat 201409 96 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
  • Номер OmniClass23-15 21 13 23
  • Наименование OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Доступно в регионах:

Северная Америка
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
Похожие продукты