Опубликуйте свои продукты
D/13 Sink System - 1 Basin
D/13 Sink System - 1 Basin
D/13 Sink System - 1 Basin
    Excel Dryer US

    D/13 Sink System - 1 Basin

    The D|13 Sink System streamlines the hand washing and drying process, seamlessly fusing the soap dispenser, faucet and high-speed, energy-efficient hand dryer in one cohesive fixture. It is the most advanced integrated sink system on the market and the most hygienic, sustainable and cost-effective way to wash and dry hands.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаexcel-d13-1-station
    • Тип продукцииSink System
    • Группа продукцииD|13
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-08-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks