Опубликуйте свои продукты
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
    Exlabesa

    EXLABESA GLASS RAIL

    4.6 из 5 звезд4.6(47 отзывы)
    Glass Rail balustrade system has been developed to provide full safety in residential buildings with minimal visual disruption. This is a fully transparent glass balustrade system compatible with a range of terrace and staircase applications. This balustrade system combines safety with aesthetics. Thanks to its design it allows a full sight line with zero visual interruptions, meeting today’s architectural standards. All vertical components are totally removed to create a complete glass wall effect. This allows for a total connection between two distinct spaces, transforming the building appearance.
    Cпецификация
    • - No vertical components - Base level fixing only - Clean lines to enhance light and space - 12,38 / 12,76 / 13,52/ 16,38 / 16,76 / 17,52/ 20,38 / 20,76 / 21,52 mm glass thickness - 5 mounting options: U-top, L-top, U side, Y side and U-top on low walls - Possibility of LED lighting on the base and the handrail - Round, rectangular handrail and minimal top profile options. - CTE tests for private use (0,8 kN/m), public (1,6 kN/m) and crowded (3 kN/m) and 1200 mm heights. (800 mm on low walls).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEXL_GLASS_RAIL
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииEXLABESA GLASS RAIL
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-10-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Название по ССКПУ ООНStair parts
    • Код ССКПУ ООН30161908
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Описание Uniclass 2015Handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing
    • Код CSI UniFormat IIC20
    • Заголовок CSI UniFormat IISTAIRS

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка Африка Европа