Опубликуйте свои продукты
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74

    ­Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Связаться с expormim

    Cпецификация
      • C225: 240x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


          Техническая спецификация
          • Уникальная ссылкаatrivm-outdoor-rectangular-dining-table-240
          • Тип продукцииAtrivm outdoor
          • Группа продукцииOutdoor collection
          • ТипОбъект (один объект)
          • Дата публикации2022-02-25
          • Номер версии1
          • Высота (мм)74
          • Ширина (мм)240
          • Глубина (мм)98
          Связанные
          • Основной материалАлюминий
          • Страна-производительИспания
          Классификация
          • Категория BIMobjectМебель - Столы
          • Классификация IFCМебель
          • Код ETIMEG017960
          • Название ETIMFurniture
          • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Описание Uniclass 2015Dining tables
          • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Номер OmniClass23-11 29 15
          • Наименование OmniClassExterior Tables
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
          4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
          2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
          4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
          4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
          2.3 из 5 звезд 2.3 (6)