Опубликуйте свои продукты
Bistro indoor dining table stand with square top
expormim

Bistro indoor dining table stand with square top

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

Связаться с expormim

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbistro-indoor-table-square-top-90
  • Тип продукцииBistro indoor
  • Группа продукцииIndoor collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)750
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)31
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Описание Uniclass 2015Dining tables
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Номер OmniClass23-21 23 15
  • Наименование OmniClassResidential Tables
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)