Опубликуйте свои продукты
Bistro outdoor dining table stand with elliptical top
expormim

Bistro outdoor dining table stand with elliptical top

Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Связаться с expormim

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbistro-outdoor-table-elliptical-top
  • Тип продукцииBistro outdoor
  • Группа продукцииOutdoor collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)31
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Описание Uniclass 2015Dining tables
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 15
  • Наименование OmniClassResidential Tables
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
2.3 из 5 звезд 2.3 (6)