Опубликуйте свои продукты
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
    expormim

    Bistro outdoor dining table stand with round top Ø 90x74

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Связаться с expormim

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbistro-outdoor-table-round-top-90
    • Тип продукцииBistro outdoor
    • Группа продукцииOutdoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)27
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Описание Uniclass 2015Dining tables
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (79)
    3.3 из 5 звезд 3.3 (7)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)