Опубликуйте свои продукты
Blum dining armchair with pyramid-shaped solid wood base
Blum dining armchair with pyramid-shaped solid wood base
Blum dining armchair with pyramid-shaped solid wood base
Blum dining armchair with pyramid-shaped solid wood base
Blum dining armchair with pyramid-shaped solid wood base
    expormim

    Blum dining armchair with pyramid-shaped solid wood base

    Dining armchair with structure made of high resistance aluminum tube and sapele wood legs upon request. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаblum-dining-armchair-pyramid-shaped-solid-wood-base
    • Тип продукцииBlum
    • Группа продукцииOutdoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)790
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)7.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Описание Uniclass 2015Dining chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-11 29 13 13
    • Наименование OmniClassExterior Chairs

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания
    Австрия
    Азербайджан
    Ангилья
    Алжир
    Аргентина
    United States Minor Outlying Islands
    Аландские острова
    Армения
    Антигуа и Барбуда
    Ангола
    Боливия
    Австралия
    Албания
    Афганистан
    Аруба
    Бенин
    Бразилия
    Вануату
    Андорра
    Бангладеш
    Багамы
    Ботсвана
    Венесуэла
    Восточное (Американское) Самоа
    Беларусь
    Бахрейн
    Барбадос
    Буркина-Фасо
    Гайана
    Восточный Тимор
    Бельгия
    Британская территория в Индийском океане
    Белиз
    Бурунди
    Колумбия
    Гуам
    Болгария
    Бруней-Даруссалам
    Бермуды
    Габон
    Парагвай
    Кирибати
    Босния и Герцеговина
    Бутан
    Бонэйр
    Гамбия
    Перу
    Маршалловы о-ва
    Великобритания
    Вьетнам
    Британские Виргинские острова
    Гана
    Суринам
    Науру
    Венгрия
    Гонконг
    Виргинские Острова
    Гвинея
    Уругвай
    Ниуэ
    Германия
    Грузия
    Гаити
    Гвинея-Бисау
    Фолклендские острова
    Новая Зеландия
    Гернси
    Израиль
    Гваделупа
    Демократическая Республика Конго
    Французская Гвиана
    Новая Каледония
    Гибралтар
    Индия
    Гватемала
    Джибути
    Чили
    о-ва Питкэрн
    Греция
    Индонезия
    Гондурас
    Египет
    Эквадор
    о-ва Уоллис и Футуна
    Дания
    Иордания
    Гренада
    Замбия
    Остров Норфолк
    Джерси
    Ирак
    Гренландия
    Западная Сахара
    Острова Кука
    Ирландия
    Иран
    Доминика
    Зимбабве
    Палау
    Исландия
    Йемен
    Доминиканская Республика
    Кабо-Верде
    Папуа-Новая Гвинея
    Испания
    Казахстан
    Канада
    Камерун
    Самоа
    Италия
    Камбоджа
    Коста-Рика
    Кения
    Северные Марианские о-ва
    Кипр
    Катар
    Куба
    Коморы
    Соломоновы о-ва
    Латвия
    Киргизия
    Кюрасао
    Конго
    Токелау
    Литва
    Китай
    Мартиника
    Кот-д'Ивуар
    Тонга
    Лихтенштейн
    Кокосовые острова
    Мексика
    Лесото
    Тувалу
    Люксембург
    Корейская Народно-Демократическая Республика
    Монтсеррат
    Либерия
    Федеративные Штаты Микронезии
    Мальта
    Кувейт
    Никарагуа
    Ливия
    Фиджи
    Молдова
    Лаос
    Острова Кайман
    Мавритания
    Французская Полинезия
    Монако
    Ливан
    Острова Теркс и Кайкос
    Мадагаскар
    Нидерланды
    Макао
    Панама
    Майотта
    Норвегия
    Малайзия
    Пуэрто-Рико
    Малави
    о-в Мэн
    Мальдивы
    Сальвадор
    Мали
    Папский Престол (Государство-город Ватикан)
    Монголия
    Сен-Бартелеми
    Марокко
    Польша
    Мьянма (Бирма)
    Сен-Мартен
    Мозамбик
    Португалия
    Непал
    Сен-Пьер и Микелон
    Намибия
    Россия
    Объединенные Арабские Эмираты
    Сент-Винсент и Гренадины
    Нигер
    Румыния
    Оман
    Сент-Китс и Невис
    Нигерия
    Сан-Марино
    Остров Рождества
    Сент-Люсия
    о. Маврикий
    Северная Македония
    Пакистан
    Синт-Мартен
    о. Св. Елены
    Сербия
    Палестина
    Соединенные Штаты Америки
    Реюньон
    Словакия
    Саудовская Аравия
    Тринидад и Тобаго
    Руанда
    Словения
    Сингапур
    Ямайка
    Сан-Томе и Принсипи
    Украина
    Сирия
    Сейшелы
    Фарерские о-ва
    Таджикистан
    Сенегал
    Финляндия
    Таиланд
    Сомали
    Франция
    Тайвань
    Судан
    Хорватия
    Туркменистан
    Сьерра-Леоне
    Черногория
    Турция
    Танзания
    Чехия
    Узбекистан
    Того
    Швейцария
    Филиппины
    Тунис
    Швеция
    Шри-Ланка
    Уганда
    Шпицберген
    Южная Корея
    Центральноафриканская Республика
    Эстония
    Япония
    Чад
    Экваториальная Гвинея
    Эритрея
    Эсватини
    Эфиопия
    Южная Африка
    Южный Судан

    Похожие продукты

    3.9 out of 5 stars 3.9 (17)
    4.8 out of 5 stars 4.8 (76)
    3.5 out of 5 stars 3.5 (6)