Опубликуйте свои продукты
Cadenza loveseat
Cadenza loveseat
Cadenza loveseat
    expormim

    Cadenza loveseat

    Sofa with structure made of peeled and tinted natural rattan of 32 mm/1.26” diameter. Backrest and sides manufactured in peeled and tinted natural rattan of 10 mm/0.4” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of fabrics. Protective caps.

    Связаться с expormim

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcadenza-loveseat
    • Тип продукцииCadenza
    • Группа продукцииIndoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)650
    • Ширина (мм)1650
    • Глубина (мм)710
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)33
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
    3.3 из 5 звезд 3.3 (7)