Опубликуйте свои продукты
Falcata outdoor elliptical dining table
expormim

Falcata outdoor elliptical dining table

Dining table with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick.

Связаться с expormim

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfalcata-outdoor-elliptical-dining-table
  • Тип продукцииFalcata outdoor
  • Группа продукцииOutdoor collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)1200
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)32
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Описание Uniclass 2015Dining tables
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Номер OmniClass23-21 23 15
  • Наименование OmniClassResidential Tables
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)