Опубликуйте свои продукты
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110
    expormim

    Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Связаться с expormim

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаflamingo-indoor-high-table-round-top-80
    • Тип продукцииFlamingo indoor
    • Группа продукцииIndoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)34
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Описание Uniclass 2015Dining tables
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
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
    2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)