Опубликуйте свои продукты
Flamingo indoor high dining table stand with round top Ø 90x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with round top Ø 90x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Связаться с expormim

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflamingo-indoor-high-table-round-top-90
  • Тип продукцииFlamingo indoor
  • Группа продукцииIndoor collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1100
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)36
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Описание Uniclass 2015Dining tables
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Номер OmniClass23-21 23 15
  • Наименование OmniClassResidential Tables
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
4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
3.3 из 5 звезд 3.3 (7)
4.8 из 5 звезд 4.8 (79)