Опубликуйте свои продукты
Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110
expormim

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Связаться с expormim

Cпецификация
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаflamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • Тип продукцииFlamingo outdoor
        • Группа продукцииOutdoor collection
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2022-04-29
        • Номер версии1
        • Высота (мм)1100
        • Ширина (мм)800
        • Глубина (мм)800
        Связанные
        • Основной материалАлюминий
        • Страна-производительИспания
        Классификация
        • Категория BIMobjectМебель - Столы
        • Классификация IFCМебель
        • Код ETIMEG017960
        • Название ETIMFurniture
        • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
        • Код ССКПУ ООН56
        • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Описание Uniclass 2015Dining tables
        • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Номер OmniClass23-11 29 15
        • Наименование OmniClassExterior Tables
        • Код CSI UniFormat IIE20
        • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
        4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
        2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
        4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
        4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
        2.3 из 5 звезд 2.3 (6)