Опубликуйте свои продукты
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Связаться с expormim

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflamingo-outdoor-high-table-round-top-90
  • Тип продукцииFlamingo outdoor
  • Группа продукцииOutdoor collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1100
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)36
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Описание Uniclass 2015Dining tables
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-11 29 15
  • Наименование OmniClassExterior Tables
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
3.3 из 5 звезд 3.3 (7)