Опубликуйте свои продукты
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick. Delivered unassembled.

    Связаться с expormim

    Cпецификация
      • C969 R 80: 80x80x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


            Техническая спецификация
            • Уникальная ссылкаflamingo-outdoor-table-round-80
            • Тип продукцииFlamingo outdoor
            • Группа продукцииOutdoor collection
            • ТипОбъект (один объект)
            • Дата публикации2022-02-28
            • Номер версии1
            • Высота (мм)760
            • Ширина (мм)800
            • Глубина (мм)800
            Связанные
            • Основной материалАлюминий
            • Страна-производительИспания
            Классификация
            • Категория BIMobjectМебель - Столы
            • Классификация IFCМебель
            • Код ETIMEG017960
            • Название ETIMFurniture
            • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
            • Описание Uniclass 2015Dining tables
            • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
            • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
            • Номер OmniClass23-11 29 15
            • Наименование OmniClassExterior Tables
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
            4.8 из 5 звезд 4.8 (79)
            4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
            4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
            3.3 из 5 звезд 3.3 (7)