Опубликуйте свои продукты
Fontal upholstered dining chair T010 C
Fontal upholstered dining chair T010 C
    expormim

    Fontal upholstered dining chair T010 C

    Dining chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 1.26” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Связаться с expormim

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfontal-upholstered-dining-chair-t010c
    • Тип продукцииFontal
    • Группа продукцииIndoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)820
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)560
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
    2.3 из 5 звезд 2.3 (6)