Опубликуйте свои продукты
Grada indoor square coffee table 100x100x30
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section or natural stone. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Связаться с expormim

Cпецификация
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаgrada-indoor-square-coffee-table-100
      • Тип продукцииGrada indoor
      • Группа продукцииIndoor collection
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2022-03-03
      • Номер версии1
      • Высота (мм)30
      • Ширина (мм)100
      • Глубина (мм)100
      Связанные
      • Основной материалДерево
      • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
      • Страна-производительИспания
      • Масса нетто (кг)13
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Столы
      • Классификация IFCМебель
      • Код ETIMEG017960
      • Название ETIMFurniture
      • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
      • Описание Uniclass 2015Coffee tables
      • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Номер OmniClass23-21 23 15 17
      • Наименование OmniClassResidential Coffee Tables
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
      4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
      4.8 из 5 звезд 4.8 (79)
      3.3 из 5 звезд 3.3 (7)