Опубликуйте свои продукты
Grada indoor square coffee table 100x100x36
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Связаться с expormim

Cпецификация
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаgrada-indoor-square-coffee-table-100-36
      • Тип продукцииGrada indoor
      • Группа продукцииIndoor collection
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2022-05-05
      • Номер версии1
      • Высота (мм)36
      • Ширина (мм)100
      • Глубина (мм)100
      Связанные
      • Основной материалДерево
      • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
      • Страна-производительИспания
      • Масса нетто (кг)14
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Столы
      • Классификация IFCМебель
      • Код ETIMEG017960
      • Название ETIMFurniture
      • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
      • Описание Uniclass 2015Coffee tables
      • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Номер OmniClass23-21 23 15 17
      • Наименование OmniClassResidential Coffee Tables
      • Код CSI UniFormat IIE20
      • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
      Похожие продукты

      4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
      4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
      4.8 из 5 звезд 4.8 (29)