Опубликуйте свои продукты
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
    expormim

    Huma dining armchair with rattan legs

    Backrest and legs comes in natural rattan. Upholstered seat. Multiple upholstery options are available: natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene.

    Связаться с expormim

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhuma-dining-armchair-rattan-legs
    • Тип продукцииHuma
    • Группа продукцииIndoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)780
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)570
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Описание Uniclass 2015Stacking chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS