Опубликуйте свои продукты
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
    expormim

    Kotai rectangular expandable dining table

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Связаться с expormim

    Cпецификация
      • T460 190: 190x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 240: 240x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 290: 290x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаkotai-rectangular-expandable-dining-table
        • Тип продукцииKotai
        • Группа продукцииIndoor collection
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2022-04-04
        • Номер версии1
        • Высота (мм)75
        • Ширина (мм)290
        • Глубина (мм)100
        Связанные
        • Основной материалДерево
        • Страна-производительИспания
        • Масса нетто (кг)88
        Классификация
        • Категория BIMobjectМебель - Столы
        • Классификация IFCМебель
        • Код ETIMEG017960
        • Название ETIMFurniture
        • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
        • Код ССКПУ ООН56
        • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Описание Uniclass 2015Dining tables
        • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Номер OmniClass23-21 23 15 11
        • Наименование OmniClassResidential Dining Room Tables
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
        Похожие продукты

        4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
        4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
        4.8 из 5 звезд 4.8 (29)