Опубликуйте свои продукты
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
    expormim

    Lapala indoor hand-woven chair

    Chair made of stainless steel tube. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 2,5mm/0.10″ diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Legs made of lacquered steel tube. Stackable.

    Связаться с expormim

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlapala-indoor-chair
    • Тип продукцииLapala indoor
    • Группа продукцииIndoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)790
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)570
    Связанные
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Описание Uniclass 2015Stacking chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs