Опубликуйте свои продукты
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
    expormim

    Nido low armchair C250 T

    4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)

    Hand-woven armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Связаться с expormim

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnido-low-armchair
    • Тип продукцииNido
    • Группа продукцииOutdoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)65
    • Глубина (мм)68
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалRope
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Описание Uniclass 2015Lounge chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13
    • Наименование OmniClassResidential Seating
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
    3.3 из 5 звезд 3.3 (7)