Опубликуйте свои продукты
Nude indoor rectangular dining table 160x100x75
expormim

Nude indoor rectangular dining table 160x100x75

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 19 mm/0.75” thick for expandable and round dining tables, 12 mm/0.47” thick for rectangular and square dining tables.

Связаться с expormim

Cпецификация
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаnude-indoor-rectalgular-dining-table-160
      • Тип продукцииNude indoor
      • Группа продукцииIndoor collection
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2023-11-29
      • Номер версии1
      • Высота (мм)75
      • Ширина (мм)160
      • Глубина (мм)100
      Связанные
      • Основной материалНержавеющая сталь
      • Вспомогательный материалДерево
      • Разработано вИспания
      • Страна-производительИспания
      • Масса нетто (кг)25
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Столы
      • Классификация IFCМебель
      • Код ETIMEG017960
      • Название ETIMFurniture
      • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
      • Код ССКПУ ООН56
      • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
      • Описание Uniclass 2015Dining tables
      • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Номер OmniClass23-21 23 15
      • Наименование OmniClassResidential Tables
      • Код CSI UniFormat IIE20
      • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
      4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
      4.8 из 5 звезд 4.8 (79)
      3.3 из 5 звезд 3.3 (7)