Опубликуйте свои продукты
Nude indoor square dining table 100x100x75
expormim

Nude indoor square dining table 100x100x75

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 19 mm/0.75” thick for expandable and round dining tables, 12 mm/0.47” thick for rectangular and square dining tables.

Связаться с expormim

Cпецификация
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаnude-indoor-square-dining-table-100
      • Тип продукцииNude indoor
      • Группа продукцииIndoor collection
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2023-11-29
      • Номер версии1
      • Высота (мм)75
      • Ширина (мм)100
      • Глубина (мм)100
      Связанные
      • Основной материалНержавеющая сталь
      • Вспомогательный материалДерево
      • Страна-производительИспания
      • Масса нетто (кг)19
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Столы
      • Классификация IFCМебель
      • Код ETIMEG017960
      • Название ETIMFurniture
      • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
      • Описание Uniclass 2015Dining tables
      • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Номер OmniClass23-21 23 15
      • Наименование OmniClassResidential Tables
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
      4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
      2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
      4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
      4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
      3.3 из 5 звезд 3.3 (7)