Опубликуйте свои продукты
Plump left chaise longue module C873
Plump left chaise longue module C873
Plump left chaise longue module C873
    expormim

    Plump left chaise longue module C873

    Chaise longue module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. 1 loose cushion 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 loose cushion 50x32 cm/19.75”x 12.5” included.

    Связаться с expormim

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаplump-left-chaise-longue-module
    • Тип продукцииPlump
    • Группа продукцииOutdoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)64
    • Ширина (мм)105
    • Глубина (мм)180
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
    • Номер OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Наименование OmniClassPatio Sofas
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
    2.3 из 5 звезд 2.3 (6)