Опубликуйте свои продукты
Plump right chaise longue module C874
expormim

Plump right chaise longue module C874

Chaise longue module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. 1 loose cushion 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 loose cushion 50x32 cm/19.75”x 12.5” included.

Связаться с expormim

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplump-right-chaise-longue-module
  • Тип продукцииPlump
  • Группа продукцииOutdoor collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)64
  • Ширина (мм)105
  • Глубина (мм)180
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалОбивка
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Описание Uniclass 2015Sofas
  • Номер OmniClass23-11 29 17 11 17
  • Наименование OmniClassPatio Sofas
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
3.3 из 5 звезд 3.3 (7)