Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
expormim/products/7435220f-886b-499b-9953-aeb5fd738f3f
Главная страница
Категории
Мебель
Столы
Talo indoor hexagonal coffee table
Доступно в Соединенные Штаты
expormim
Отслеживать
Talo indoor hexagonal coffee table
Coffee table with structure made of lacquered MDF board. Optional tempered glass top.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
talo-indoor-hexagonal-coffee-table-708
Тип продукции
Talo indoor
Группа продукции
Indoor
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-11-25
Номер версии
1
Высота (мм)
300
Ширина (мм)
510
Глубина (мм)
460
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.expormim.com/en/indoor-furniture/coffee-tables/talo-indoor-hexagonal-coffee-table-t708/
Техническое описание
https://expormim.kontainer.com/folder/697392/file/8674120#token=VqzDkg6Llp&type=direct
Связанные
Связанные
Основной материал
ДВП средней плотности
Вспомогательный материал
Стекло
Масса нетто (кг)
14
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Мебель - Столы
Классификация IFC
Мебель
Код ETIM
EG017960
Название ETIM
Furniture
Код Uniclass 2015
Pr_40_50_21_14
Описание Uniclass 2015
Coffee tables
Код CSI MasterFormat 2014
12 58 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Coffee Tables
Номер OmniClass
23-21 23 15 17
Наименование OmniClass
Residential Coffee Tables
Похожие продукты
expormim
Livit daybed
3.9
(
17
)
Загрузить
expormim
Cask outdoor armchair
Загрузить
expormim
Nautica swing armchair
4.8
(
76
)
Загрузить
expormim
Twins double chaise longue
3.5
(
6
)
Загрузить
expormim
Cask outdoor armchair
Загрузить
expormim
Slats rectangular dining table 240x96x74
4.7
(
21
)
Загрузить