Опубликуйте свои продукты
Talo indoor square dining table
expormim

Talo indoor square dining table

Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

Связаться с expormim

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtalo-indoor-square-dining-table-150
  • Тип продукцииTalo indoor
  • Группа продукцииIndoor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-11-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)750
  • Ширина (мм)1500
  • Глубина (мм)1500
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)111
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 23 15
  • Наименование OmniClassResidential Tables
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
Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.8 из 5 звезд 4.8 (29)