Опубликуйте свои продукты
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
    expormim

    Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Связаться с expormim

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtalo-outdoor-rectangular-dining-table-c700-300
    • Тип продукцииTalo outdoor
    • Группа продукцииOutdoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)1100
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)227
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Описание Uniclass 2015Dining tables
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Номер OmniClass23-11 29 15
    • Наименование OmniClassExterior Tables
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
    2.3 из 5 звезд 2.3 (6)