Опубликуйте свои продукты
Talo outdoor square dining table
Talo outdoor square dining table
    expormim

    Talo outdoor square dining table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Связаться с expormim

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtalo-outdoor-square-dining-table-140
    • Тип продукцииTalo outdoor
    • Группа продукцииOutdoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)1200
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)129
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Описание Uniclass 2015Dining tables
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Номер OmniClass23-11 29 15
    • Наименование OmniClassExterior Tables
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (30)
    2.3 из 5 звезд 2.3 (6)