Опубликуйте свои продукты
B680H Автоматический шлагбаум 24 В HYBRID
FAAC

B680H Автоматический шлагбаум 24 В HYBRID

4.6 из 5 звезд4.6(38 отзывы)
B680H Автоматический шлагбаум 24 В HYBRID 1) 2 000 000 циклов благодаря бесщёточному двигателю, гидравлической системе и пружинам с неограниченным сроком службы. 2) Съёмные кожухи поставляются 4 цветов и из нержавеющей стали. 3) Максимальная оптимизация логистики: одна модель шлагбаума для всех длин.
Cпецификация
  • B680H Автоматический шлагбаум 24 В HYBRID 1) 2 000 000 циклов благодаря бесщёточному двигателю, гидравлической системе и пружинам с неограниченным сроком службы. 2) Съёмные кожухи поставляются 4 цветов и из нержавеющей стали. 3) Максимальная оптимизация логистики: одна модель шлагбаума для всех длин.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFAAC-B680H
  • Тип продукцииFAAC
  • Группа продукцииAutomatic Vehicle Barriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1100
  • Ширина (мм)469
  • Глубина (мм)279
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)69.2
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
  • Описание Uniclass 2015Barrier parking control units
  • Код CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Номер OmniClass23-39 11 11 15
  • Наименование OmniClassTraffic Barriers