Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

BARRIER B680H 5-8m BEAM

Уникальная ссылка: B680H
Брэнд: FAAC
Тип продукции: FAAC Simply Automatic
Группа продукции: Barrier
Ширина (мм): 469
Высота (мм): 1100
Глубина (мм): 279
Дата публикации: 2016-12-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Hybrid Barrier Gate for continuous heavy duty use. The system is suitable for vehicular as well as for pedestrian access because it features an adjustable electronic anti-crushing safety. One single model for all application and clear passage from 2m up to 8m.

Hybrid technology: hydraulic + low voltage brushless motor. Barrier with "unlimited" springs duration: over 2,000,000 continuous use cycles without special maintenance. Extreme logistics optimization: only one barrier model and just two springs to cover clear passages from 2m up to 8m, right or left version. Extruded aluminum beams, elliptical shape, available in one-piece or modular. Removable housing available in 4 colours or AINSI 316L stainless steel. High opening speed (selectable electronically): from 1.5 seconds for 2 m gateways up to 6 seconds for 8 m gateways. Easy-to-program and technologically advanced control unit: Integrated encoder (with reverse in the event of obstacle), two integrated Loop Detectors, huge selection of operating logics including Master/Slave management (opposing barriers). Integrated anti-vandalism flashing LED traffic light and LED lights for beam (accessories).


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 69.2

Категория BIMobject: Проектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
Классификация IFC: Electrical Element
Uniclass 1.4 Код: L44
Uniclass 1.4 Описание: Barriers
Uniclass 2.0 Код: PR-16-17-08
Uniclass 2.0 Описание: Barrier Parking Controllers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_22_06
Uniclass 2015 Описание: Barrier parking control units
NBS Reference Код: 16-17-08
NBS Reference Описание: Barrier Parking Controllers
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 55 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Vehicular Access and Parking
Номер OmniClass: 23-39 11 11 15
Наименование OmniClass: Traffic Barriers

BIMobject®