Опубликуйте свои продукты
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
    FAAC

    FAAC 950N2 Swing Door Operator

    Automated systems for swing doors
    Cпецификация
    • The 950N2 automation is compliant with EN16005, allows to move doors weighing more than 360 Kg silently and in continuous use. The housing cover is made of silver anodized aluminum.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFAAC-950N2
    • Тип продукцииFAAC
    • Группа продукцииSwing Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)105
    • Ширина (мм)530
    • Глубина (мм)160
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors