Уникальная ссылка: | Crio-D81A01 |
---|---|
Брэнд: | Fabbian Illuminazione |
Тип продукции: | Crio |
Группа продукции: | Pendant |
Ширина (мм): | 572 |
Высота (мм): | 5245 |
Глубина (мм): | 572 |
Дата публикации: | 2018-04-19 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.
Ссылка на продукцию: | http://www.fabbian.com/en/d81-crio-0 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.fabbian.com/sites/default/files//prodotti/montaggio-pdf/D81A010... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | http://files.fabbian.com/fabbian.com/BIM/D81A01-en.pdf |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/fabbian/product/crio-d81a01
Основной материал: | |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Italy |
Страна-производитель: | Italy |
Масса нетто (кг): | 6.23 |
Категория BIMobject: | Освещение - Подвески |
---|---|
Классификация IFC: | Light Fixture |
Название по ССКПУ ООН: | Lighting Fixtures and Accessories |
Код ССКПУ ООН: | 3911 |
Uniclass 1.4 Код: | L7473 |
Uniclass 1.4 Описание: | Fixed luminaires (lighting fittings) |
Uniclass 2.0 Код: | SS-70-80 |
Uniclass 2.0 Описание: | Lighting Systems |
Uniclass 2015 Код: | Ss_70_80 |
Uniclass 2015 Описание: | Lighting systems |
NBS Reference Код: | 70-80 |
NBS Reference Описание: | Lighting Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 51 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts |
Номер OmniClass: | 23-35 47 11 |
Наименование OmniClass: | Lighting Fixtures |
BIMobject®