Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Multispot Polair F32L11

Уникальная ссылка: Multispot-Polair-F32L11
Брэнд: Fabbian Illuminazione
Тип продукции: Multipot Beluga
Группа продукции: Pendant
Ширина (мм): 105
Высота (мм): 125
Глубина (мм): 105
Дата публикации: 2018-04-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
The Polair diffusers come in 4 electric cable lengths, and are composed of borosilicate (Pyrex®) glass cylindrical elements, with a sandblasted base, and have a cap with an opaque black finish. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 0.17

Категория BIMobject: Освещение - Подвески
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Lighting Fixtures and Accessories
Код ССКПУ ООН: 3911
Uniclass 1.4 Код: L7473
Uniclass 1.4 Описание: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Код: SS-70-80
Uniclass 2.0 Описание: Lighting Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_70_80
Uniclass 2015 Описание: Lighting systems
NBS Reference Код: 70-80
NBS Reference Описание: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Номер OmniClass: 23-35 47 11
Наименование OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands