Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Multispot Tooby F32L01

Уникальная ссылка: Multispot-Tooby-F32L01
Брэнд: Fabbian Illuminazione
Тип продукции: Multipot Beluga
Группа продукции: Pendant
Ширина (мм): 28
Высота (мм): 400
Глубина (мм): 28
Дата публикации: 2018-04-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
The diffusers of the Tooby series, available in 4 lengths of electrical cable, are composed of cylindrical elements in borosilicate glass (Pyrex®) and a cap with an anodised finish, with a ribbed plastic cylindrical element inside to diffuse the light evenly along the entire tube. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 0.15

Категория BIMobject: Освещение - Подвески
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Lighting Fixtures and Accessories
Код ССКПУ ООН: 3911
Uniclass 1.4 Код: L7473
Uniclass 1.4 Описание: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Код: SS-70-80
Uniclass 2.0 Описание: Lighting Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_70_80
Uniclass 2015 Описание: Lighting systems
NBS Reference Код: 70-80
NBS Reference Описание: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Номер OmniClass: 23-35 47 11
Наименование OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands