Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Pivot F39A01

Уникальная ссылка: Pivot-F39A01
Брэнд: Fabbian Illuminazione
Тип продукции: Pivot
Группа продукции: Pendant
Ширина (мм): 157.7
Высота (мм): 2020
Глубина (мм): 50
Дата публикации: 2018-04-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
The pendant lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 2.58

Категория BIMobject: Освещение - Подвески
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Lighting Fixtures and Accessories
Код ССКПУ ООН: 3911
Uniclass 1.4 Код: L7473
Uniclass 1.4 Описание: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Код: SS-70-80
Uniclass 2.0 Описание: Lighting Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_70_80
Uniclass 2015 Описание: Lighting systems
NBS Reference Код: 70-80
NBS Reference Описание: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Номер OmniClass: 23-35 47 11
Наименование OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands