Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Pivot F39G03

Уникальная ссылка: Pivot-F39G03
Брэнд: Fabbian Illuminazione
Тип продукции: Pivot
Группа продукции: Wall-Ceiling lamp
Ширина (мм): 1080
Высота (мм): 50
Глубина (мм): 40
Дата публикации: 2018-04-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 0.7

Категория BIMobject: Освещение - Настенное оборудование
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Lighting Fixtures and Accessories
Код ССКПУ ООН: 3911
Uniclass 1.4 Код: L7473
Uniclass 1.4 Описание: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Код: SS-70-80
Uniclass 2.0 Описание: Lighting Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_70_80
Uniclass 2015 Описание: Lighting systems
NBS Reference Код: 70-80
NBS Reference Описание: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Номер OmniClass: 23-35 47 11
Наименование OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands