Опубликуйте свои продукты
Mighti‑Rib® Medium‑Rib Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

Mighti‑Rib® Medium‑Rib Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

This traditional panel design is a commercial and industrial roof, wall or fascia. It provides durability for unique demands of structures.

Fabral is the premier supplier of metal roofing and wall panels for residential, light commercial, and agricultural applications.

Cпецификация
  • Panel Options Available: Panel Variations R-Panel and W-Panel Are Available

    Minimum Roof Slope: 1:12

    Hail Resistance: UL2218, Class 4

    Fire Resistance: UL790, Class A

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmighti-rib-wall-and-roof-panel
  • Тип продукцииMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • Группа продукцииMedium‑Rib Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Описание Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 11 11
  • Наименование OmniClassExterior Metal Roof Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка