Опубликуйте свои продукты
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
    Fagerhult

    Cirrus G2

    Description:

    A lamppost that offers Scandinavian contemporary design along with high light comfort from the evenly lit top reflector.

    Post bracket, heat sink and cover of cast aluminium. Cup of impact-resistant UV-stabilized PMMA. Ballast integrated in the luminaire.


    Key Features:
    Lumen: 3000lm
    Colour temperature: 3000K
    Light distribution: Symmetrical
    Voltage: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 66
    IK: 9, 7
    Standard Colours: Grey
    Available Light control: Zhaga Up, Citygrid, Zhaga Up/Down

    Cпецификация
    • Specification

      Dimension: 578, 259, | 578, 276,
      Weight: 8.1 kg, 8.2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on posts with post top Ø 60 mm.

      Louvre


      Optics

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCirrus_G2
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-12
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование

    Похожие продукты