Опубликуйте свои продукты
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
    Fagerhult

    Tibi Ceiling/Wall

    A round-beam decorative luminaire for ceiling or wall installation in two sizes for entrances and stairwells, for example. Diffuser in specular opal acrylic. Luminaire body/decorative edge ring in aluminium. Decorative edge ring enamelled in glossy black (RAL 9005) or clear lacquered brushed aluminium. Key Features Lumen: 1800lm, 4000lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Brushed aluminium, Black Availible Light control: DALI/Phase-pulse, e-Sense Detect DALI absence, e-Sense Move DALI absence
    Cпецификация
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm, Height 115mm, 167mm Weight: 3kg, 6kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two securing holes for wall mounting. IP 40. IP 41 is available upon request.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTibi_Ceiling-Wall
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииSurface mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Описание Uniclass 2015Surface luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Южная Америка Океания Европа Северная Америка Африка
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
    Похожие продукты