Опубликуйте свои продукты
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO

    FAKRO FTP-V U3, manufactured in pine, vacuum impregnated and coated with acrylic lacquer. Dedicated for roof pitches from 15 to 90 degrees.
    Easy operation of the awning blind and cleaning of the outer pane as the sash can be rotated through 180 degrees and locked. The handle is located at the bottom of the sash and it's equipped with a two step micro-opening facilty.

     

    A wide range of accessories.
    Option to install electric control systems.

     

    Warranty:

    10-year warranty period for window,
    lifetime – glazing until hail resistance warranty.

    Cпецификация
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcentre_pivot_ftp_v_u3
    • Тип продукцииRoof window
    • Группа продукцииCentre pivot
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings